Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Gwint zewnętrzny

003L3526

Główny element regulacyjny AVTQ DN20 bez regulatora pilotowego,op.zbi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuTypu split
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji - otwieranie [s]4 "
Czas reakcji - zamykanie [s]4 "
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
Czynnik alternatywny 2 CWUCiepła woda użytkowa (zawartość chloru maks. 200 ppm)
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]90 mm
Długość kapilary [m]1.0 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury z kompensacją przepływu
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4404
Materiał grzybka zaworuKauczuk EPDM
Materiał korpusu zaworuRg5, nr mat. 2.1096.01
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaEPDM / stal nierdzewna 1.4571
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGłówny element regulacyjny AVTQ DN20 bez regulatora pilotowego,op.zbi
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Podłączenie czujnikaM22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Product line08
Przeciek [% Kvs]< 0.05
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Średnica [mm]20 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]15.0 mm
Średnica połączeniaG 1 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]130 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTQ
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]3.20 m³/h
Współczynnik kawitacji0.60
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]45 °C
Zakres regulacji100:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.92 Kilogram
Masa netto2.92 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość9.168 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm