Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT. MOSIĘŻNY REGULATOR TEMP. UKŁADU CHŁODZ. 77-149

003N8252RA

1# NPT. MOSIĘŻNY REGULATOR TEMP. UKŁADU CHŁODZ. 77-149

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji - otwieranie [s]3 "
Czas reakcji - zamykanie [s]3 "
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]180 mm
Długość kapilary [m]0.0 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material Description1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING 77-149
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworuKauczuk NBR
Materiał korpusu zaworuMosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Cecha
Wartość
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaNBR / mosiądz numer materiału 2.0402
Montaż czujnika temperaturyZimniejszy
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaETA VA 1.54/18952
Opis1# NPT. MOSIĘŻNY REGULATOR TEMP. UKŁADU CHŁODZ. 77-149
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]9.5 mm
Średnica połączeniaNPT 1
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]90 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTB-RA
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.87 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto1.87 Kilogram