Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT MOSIĘŻNY REGULATOR TEMPERATURY UKŁADU CHŁODZENIA,

003N7032RA

3/4# NPT MOSIĘŻNY REGULATOR TEMPERATURY UKŁADU CHŁODZENIA,

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji - otwieranie [s]3 "
Czas reakcji - zamykanie [s]15 "
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość czujnika temperatury [mm]210 mm
Długość kapilary [m]0.0 m
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator temperatury
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory temperatury
Liczba króćców2
Materiał czujnika temperaturyMiedź, numer materiału 2.0090
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Materiał gniazda zaworuStal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworuKauczuk NBR
Materiał korpusu zaworuMosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał rurki impulsowejMiedź, numer materiału 2.0090
Cecha
Wartość
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazdaNBR / mosiądz DZR BS 2872 / CZ132
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaETA VA 1.54/18952
Opis3/4# NPT MOSIĘŻNY REGULATOR TEMPERATURY UKŁADU CHŁODZENIA,
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Podłączenie czujnikaM22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]20 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]18.0 mm
Średnica połączeniaNPT 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAVTB-RA
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]30 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]0 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.739 Kilogram
Masa netto1.739 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm