AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
Siłownik termostatyczny AVTB 20–65 1 m ?14,5x87 mm
003N0151
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 87 mm |
| Długość kapilary [m] | 2.0 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator temperatury |
| Grupa produktów | Siłowniki - termiczne |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Siłownik termostatyczny AVTB 20–65 1 m ?14,5x87 mm |
| Podłączenie czujnika | M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 14.5 mm |
| Stała czasowa [s] | 25 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | AVTB |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 65 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 20 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.56 Kilogram |
| Masa netto | 0.532 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |