Kieszenie zanurzeniowe, Typu produktu: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Stal nierdzewna
065-4415
Kieszeń zanurz., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, St.nierdz. (czujn. 170), PN25
065-4415
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 170.0 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | Kieszeń stal. czujn. AVT, 9,5x170mm |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 25 mm |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 15 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Kieszeń zanurz., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, St.nierdz. (czujn. 170), PN25 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica połączenia | R 1/2 |
| Typ produktu | Kieszenie zanurzeniowe |
| Typu produktu | AVTRAVI/K |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.1 Kilogram |
| Masa netto | 0.09 Kilogram |
| Objętość | 2.025 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |