Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Kieszenie zanurzeniowe, Typu produktu: AVTB, RAVI, 182 mm, Mosiądz

013U0290

AVTB, RAVI kieszeń 1/2 mos. 182 zewn. dławica

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]182.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMosiądz
Material DescriptionKieszeń czujnika reg. AVTB, mosiądz R1/2
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVTB, RAVI kieszeń 1/2 mos. 182 zewn. dławica
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]11 mm
Średnica połączeniaRp ½ / M14 x 1mm
Typ produktuKieszenie zanurzeniowe
Typu produktuAVTB, RAVI
Typy połączeńGwint zewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.13 Kilogram
Masa netto0.128 Kilogram
Objętość0.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm