Złączki zaciskowe, G 1 1/4 A
013U0140
Złączki zaciskowe do VMT DN25 fi28x1
013U0140
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 25 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Złączki |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Materiał | Mosiądz CW617N |
| Material Description | Złączki VMT 25 do rur miedzianych Ø28x1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | Złączki zaciskowe do VMT DN25 fi28x1 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 A |
| Typ produktu | Złączki zaciskowe |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.223 Kilogram |
| Masa netto | 0.204 Kilogram |
| Objętość | 0.324 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420111612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |