Złączki zaciskowe, DN 20, G 1 A
013U0135
Złączki zaciskowe do VMT DN20 fi22x1
013U0135
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Złączki |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Materiał | Mosiądz CW617N |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | KLEMRINGSFITTIN |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | Złączki zaciskowe do VMT DN20 fi22x1 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Średnica połączenia | G 1 A |
| Typ produktu | Złączki zaciskowe |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.138 Kilogram |
| Masa netto | 0.134 Kilogram |
| Objętość | 0.331 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420005515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |