TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Siłowniki termostatyczne |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | TPC |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.075 Kilogram |
| Masa netto | 0.058 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |