Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaSiłownik przepływu
Grupa produktówSiłowniki - termiczne
Material DescriptionFlow activator TPC
OpisReg. sterujący przepływem TPC
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]15 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.]50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuTPC
Typy połączeńPin-lock with O ring

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.32 Kilogram
Masa netto0.312 Kilogram
Objętość0.387 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm