Termostat TPC 40–60°C
003L3962
Termostat TPC 40–60°C
003L3962
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 64 mm |
| Długość kapilary [m] | 0.6 m |
| Funkcja | Regulator temperatury z kompensacją przepływu |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał czujnika temperatury | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Materiał rurki impulsowej | Miedź, numer materiału 2.0090 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Termostat TPC 40–60°C |
| Podłączenie czujnika | M14x1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 9.5 mm |
| Stała czasowa [s] | 3 " |
| Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Elementy termostatyczne |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 40 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.182 Kilogram |
| Masa netto | 0.178 Kilogram |
| Objętość | 1.721 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |