Akcesoria
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
| Ciśnienie nominalne | PN 16/25/40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Opis | Pressure stuffing box |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 10 mm |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 65 mm |
| Średnica połączenia | G 1/4 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ regulatora | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.172 Kilogram |
| Masa netto | 0.16 Kilogram |
| Objętość | 0.296 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |