Kieszenie zanurzeniowe, Typu produktu: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Kieszeń zanurzeniowa, AFT, R1Z, brąz, PN40
003G1399
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 401.0 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Bronze |
| Material Description | Kieszeń czujnika, brąz nikl.(Ø24x380-R1) |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 16 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
| Opis | Kieszeń zanurzeniowa, AFT, R1Z, brąz, PN40 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 24 mm |
| Średnica połączenia | R1" DIN2999 |
| Typ produktu | Kieszenie zanurzeniowe |
| Typu produktu | AFT |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.65 Kilogram |
| Masa netto | 0.566 Kilogram |
| Objętość | 10.752 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |