VHS-UN
Zawór VHS jest idealnym zaworem dla nowoczesnych grzejników z podłączeniem dolnym oraz dla grzejników uniwersalnych i łazienkowych z podłączeniami zasilania i powrotu odległymi od siebie o 50 mm. Łatwy w montażu, może współpracować z termostatami Danfoss łączonymi zatrzaskowo.
Features and benefits
- Zintegrowane ustawienia wstępne zapewniające dokładne równoważenie systemu
- Połączona funkcja zamykania i spustu
- Szybki i łatwy montaż
- Regulacja ustawień wstępnych bez użycia narzędzi
- Dostępne w wersji prostej i kątowej