Danfoss logo
VHS-set 013G4773

Zestawy VHS, 15, Kątowy, RAS-D, Biały RAL 9016

013G4773

Zestaw z czujnikiem RAS-D, zaworem VHS-UN, pokrywą kwadratową, adapterem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZawory VHS
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaRAS-D
Material DescriptionRAS-D + VHS 15 A + cover, RAL 9016
OpisZestaw z czujnikiem RAS-D, zaworem VHS-UN, pokrywą kwadratową, adapterem
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu15
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
SCIP dossier product nameRAS-D & VHS Set 2
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ czujnikaCzujnik termostatyczny
Typ produktuZestawy VHS
Typ RLVIntegrated
Typ zaworuVHS
UL markNo
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Max.]0.480 m³/h
Wartość Kv przy Xp = 0,5 — 2,0 K [m³/h] [Min.]0.020 m³/h
Wartości Kvs [m³/h] [Max.]0.57 m³/h
Wymiar króćca wlotowegoG 3/4 A
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar
Zawartość zestawuValve, sensor, valve cover

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.002 Kilogram
Masa netto1.002 Kilogram
Objętość1.768 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420046839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm