Sensors
Liczba elementów: 4

RAX-K Czujniki
Ekskluzywny termostat RAX-K został zaprojektowany specjalnie do wykorzystania z grzejnikami o nowoczesnej konstrukcji wyposażonymi we wkładki zaworowe o połączeniu M30 x 1.5.
Głowica typu RAX-K jest urządzeniem kompaktowym o eleganckim wyglądzie. Nadaje się do wykorzystania ze wszystkimi zaworami wyposażonymi w połączenie M30 x 1.5, które są zgodne pod względem kształtu i koloru (np. Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser i Siemens).
Głowice RAX-K są dostępne w wykończeniu chromowanym i białym (RAL 9016). Głowice mocuje się do zaworu za pomocą nakrętki łączącej.