Zawory dynamiczne RA-DV
Liczba elementów: 1

Dynamic Valve™ typu RA-DV
RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od zmian ciśnienia, zaprojektowana do 2-rurowych instalacji centralnego ogrzewania, Zawory RA-DV współpracują z wszystkimi typami głowic termostatycznych ze złączem zatrzaskowym Danfoss RA.
Zawory dynamiczne RA-DV są wyposażone w automatyczny ogranicznik przepływu , który ogranicza maks. przepływ wody. Dostępny zakres nastaw przepływu od wartości min. 10 do maks. 135 l/h.
Zawór RA-DV posiada wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymuje stałą różnicę ciśnień 0,1 bar na części regulacyjnej, dzięki czemu zagwarantowane jest utrzymywanie nastawionego przepływu.