Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Napięcie zasilania [V] AC: 230

087N7885

Two channel programmer timeswitch

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaRoom heating
BackplateIndustry Standard Backplate
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fabrycznie ustawione programyTak
FunkcjaCyfrowy programowalny wyłącznik czasowy
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]31 mm
Grupa produktówProgramatory, wyłączniki czasowe
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
KolorBiały RAL 9010
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategorii2 Channel Programmer
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
OpisTwo channel programmer timeswitch
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisFP720 - V2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Tolerancja±10%
Tryb wakacyjnyTak
Typ produktuFP720
UNSPSC CODE41112209
Wł./wył.1 / 2 / 3 na dzień
Wysokość [mm]90 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto310 Gram
Masa netto310 Gram
Objętość1.155 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm