TS710 - V2, Napięcie zasilania [V] AC: 230
087N7884
Single channel Programmable timeswitch
087N7884
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aplikacja | Room heating |
| Backplate | Industry Standard Backplate |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fabrycznie ustawione programy | Tak |
| Funkcja | Cyfrowy programowalny wyłącznik czasowy |
| Funkcja automatycznej zmiany czasu | Tak |
| Funkcja pominięcia | Tak |
| Głębokość [mm] | 31 mm |
| Grupa produktów | Programatory, wyłączniki czasowe |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego | Tak |
| Materiał | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TS710 Single Channel Timer 230V, V2 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | 1 Channel Timer |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
| Opis | Single channel Programmable timeswitch |
| Podświetlany wyświetlacz | Tak |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | TS710 - V2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Tolerancja | ±10% |
| Tryb wakacyjny | Tak |
| Typ produktu | TS710 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wł./wył. | 1 / 2 / 3 na dzień |
| Wysokość [mm] | 90 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 310 Gram |
| Masa netto | 310 Gram |
| Objętość | 1.155 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |