Pressure transmitters millibar pressure
Liczba elementów: 1

MBS 9200
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS9200 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Stosowane są między innymi w układach wentylacyjnych, do monitorowania stopnia zabrudzenia filtra, jak również do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje sygnał wyjściowy 4 – 20 mA, zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 40 – 250 mbar, a także pomiar podciśnienia np. -70 do 70 mbar.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.