AVQML, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
003L3615
AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
003L3615
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AVQML PN25 15/2,7 ext.thr |
| Materiał gniazda zaworu | DZR brass |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | PPSU |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 0.80 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 0.80 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| SCIP dossier no. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP dossier product name | AVQML |
| Skok [mm] | 4.00 mm |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 110 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | AVQML |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 8.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.542 Kilogram |
| Masa netto | 0.485 Kilogram |
| Objętość | 1.013 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |