AFQM, PN 25
003G6904
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia, przepływu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | AFQM |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 84.5 Kilogram |
| Masa netto | 58.5 Kilogram |
| Objętość | 628.8 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |