Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Natężenie przepływu [m3/h]: 38 - 285, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G6204

AFQM PN25 200/320/0,5 kołnierz, zasilanie/powrót
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AFQM / AFQM 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Natężenie przepływu [m3/h]285.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]285.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]38.00 m³/h
Cecha
Wartość
OpisAFQM PN25 200/320/0,5 kołnierz, zasilanie/powrót
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 200
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Typ produktuAFQM
Typy połączeńkołnierz
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji 100%0.16
Współczynnik kawitacji 25%0.20
Współczynnik kawitacji 50%0.31
Współczynnik kawitacji 75%0.29

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto390 Kilogram
Masa netto390 Kilogram
Objętość508.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm