AFQM, PN 25, DN 150, Natężenie przepływu [m3/h]: 30 - 220, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
003G6203
AFQM PN25 150/280/0,5 kołnierz, zasilanie/powrót
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AFQM / AFQM 6
003G6203
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Grupa produktów | Regulatory różnicy ciśnień i przepływu |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 220.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 30.00 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | AFQM PN25 150/280/0,5 kołnierz, zasilanie/powrót |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 150 |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Typ produktu | AFQM |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.27 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.30 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.34 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.45 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 169 Kilogram |
| Masa netto | 152 Kilogram |
| Objętość | 633.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |