AFQM, PN 16, DN 65, Natężenie przepływu [m3/h]: 5.6 - 40, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
003G6063
AFQM PN16 65/50 /0,5 kołnierz, zasil./powr.
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AFQM / AFQM 6
003G6063
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia, przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AFQM PN16 65/50 /0,5 kołn. zasil./powr. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404 |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | Stal nierdzewna, Nr 1.4404 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | EPDM |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 40.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 5.60 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | AFQM PN16 65/50 /0,5 kołnierz, zasil./powr. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 65 |
| Skok [mm] | 12.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Średnica [mm] | 65 mm |
| Średnica połączenia | DN 65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | None |
| Typ produktu | AFQM |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Mieszek (stal nierdzewna, nr 1.4571) |
| Współczynnik kawitacji | 0.50 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.44 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.50 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.51 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.53 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 67.55 Kilogram |
| Masa netto | 67.55 Kilogram |
| Objętość | 273.037 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |