Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 8 - 40, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G6057

AFQM PN16 80/80 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AFQM / AFQM 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,2 kołn. zas./powr.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał grzybka zaworu reg. CVStal nierdzewna, Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
OpisAFQM PN16 80/80 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 80
Skok [mm]18.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]80 mm
Średnica połączeniaDN 80
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAFQM
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemMieszek (stal nierdzewna, nr 1.4571)
Współczynnik kawitacji0.40
Współczynnik kawitacji 100%0.35
Współczynnik kawitacji 25%0.40
Współczynnik kawitacji 50%0.41
Współczynnik kawitacji 75%0.48
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto81.4 Kilogram
Masa netto81.4 Kilogram
Objętość283.5 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421557365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm