AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 2 - 16, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
003G1099
AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
003G1099
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 25 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla flow/ret |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404 |
| Materiał korpusu zaworu | Staliwo GP240GH (GS-C 25) |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 16.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 16.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 2.00 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 kołnierz, zasil./powr. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dossier product name | AFQM-W KF2 PN40 |
| Skok [mm] | 12.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Średnica [mm] | 50 mm |
| Średnica połączenia | DN 50 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | None |
| Typ produktu | AFQM-W KF2 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 32.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.50 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 45 Kilogram |
| Masa netto | 45 Kilogram |
| Objętość | 63.855 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |