AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A
003L3640
AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
003L3640
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.25 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVPL |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Współczynnik kawitacji | 0.50 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 4.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.673 Kilogram |
| Masa netto | 0.621 Kilogram |
| Objętość | 1.194 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279007152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |