Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²

003G5598

Funkcja: Regulator przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Montaż (zasilanie / powrót)flow
Cecha
Wartość
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.2 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.2 bar
Ograniczenie przepływuNie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]320 cm²
Product line08
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaŻaden
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]150 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFQ 2
Wersja montażowaswobodne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.7 Kilogram
Masa netto15.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość45.731 Liter
EAN/UPC5710104096544