Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Rurki impulsowe, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, Typu produktu: AVPL

003L3562

Zestaw rurki impulsowej AH G1/16#, fi3x5m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]5000.0 mm
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x5m
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]15 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]15 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisZestaw rurki impulsowej AH G1/16#, fi3x5m
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]3 mm
Średnica połączeniaG 1/16
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAVPL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.276 Kilogram
Masa netto0.276 Kilogram
Objętość0.95 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm