Zawory do regulacji lokalnej i strefowej
Liczba elementów: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
Zawory VZ zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.
Zawory mogą być stosowane w kombinacji z siłownikami AMV(E)130/140, AMV(E)-H i 130/140, AMV(E) 13 SU.
Dane podstawowe:- DN 15, 20
- kVS 0,25 - 4,0 m3/h
- PN 16
- Charakterystyka logarytmiczna
- Temperatura: woda obiegowa/roztwór glikolu do 50 %: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
Zawory VZL zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędność rozwiązań systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.
Zawory mogą być stosowane w kombinacji:
- AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 z wtyczką przedłużającą;
- Siłowniki AMV(E) 13 (SU) i TWA-ZL.
Uwaga: Siłownik termiczny TWA-Z nie zamyka całkowicie króćca B. W przypadku, gdy razem z AMV(E) 130 (H) / 140 (H) nie zostanie zamontowana przedłużka trzpienia wystąpi strefa nieczułości pozycji zamknięcia zaworu.