Zawory do sieci ciepłowniczych oraz sieci chłodzenia
Liczba elementów: 4

VM 2, VB 2
Zawory VM 2 i VB 2 są dwudrogowymi zaworami przeznaczonymi do pracy z elektrycznymi siłownikami firmy Danfoss AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 lub elektrycznymi siłownikami firmy Danfoss ze sprężynową funkcją bezpieczeństwa AMV(E) 13, AMV(E) 23 oraz AMV(E) 33.
Zawory VM2 i VB2 głównie są zalecane do zastosowania w najbardziej wymagających warunkach, w układach:- ciepłowniczych,
- ogrzewania,
- przygotowania CWU z przepływowym wymiennikiem ciepła lub zasobnikiem, gdzie zapewniają długą i bezproblemową eksploatację.

VS 2
Zawór VS 2 jest dwudrogowym zaworem przeznaczonym do pracy z elektrycznymi siłownikami firmy Danfoss AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 lub elektrycznymi siłownikami firmy Danfoss ze sprężynową powrotną AMV(E) 13, AMV(E) 23 oraz AMV(E) 33.
Zawór VS 2 jest na ogół zalecany do stosowania w najbardziej wymagających warunkach, w układach:
• ciepłowniczych,
• ogrzewania,
• przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie wymiennikowym przepływowym lub zasobnikowym, gdzie zapewniają długą i bezproblemową eksploatację.