Elementy termostatyczne VTC, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Zawory termostatyczne |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Opis | Thermostat for VTC valve |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] | 60 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°F] | 140 °F |
| Typ produktu | Elementy termostatyczne VTC |
| Typ zaworu | VTC |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.02 Kilogram |
| Masa netto | 0.02 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038973 |