Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory termostatyczne
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
OpisRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Cecha
Wartość
Product line28
Średnica połączenia1"
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ produktuVTA / TMV
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]49 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]30 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.02 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.02 Kilogram