Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory termostatyczne
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Opis3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
Product line28
Cecha
Wartość
Średnica połączenia3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Typ produktuVTA / TMV
Typy połączeńZłącze / Lutowanie wewnętrzne
Wartość Cv5.2
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]43 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.68 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto0.68 Kilogram