Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory termostatyczne |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Opis | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Typ produktu | VTA / TMV |
| Typy połączeń | Połączenie lutowaneCPVC |
| Wartość Cv | 1.9 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 30 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.54 Kilogram |
| Masa netto | 0.54 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |