Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 85° do 160°F (30° do 70°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny

065B8871LF

Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 85° do 160°F (30° do 70°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory termostatyczne
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
OpisTermostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 85° do 160°F (30° do 70°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny
Product line28
Cecha
Wartość
Średnica połączenia3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ produktuVTA / TMV
Typy połączeńŻeński NPT
Wartość Cv1.9
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]70 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]30 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.54 Kilogram
Masa netto0.54 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC7330193027755