Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 95° do 140°F (35° do 60°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny
065B8870LF
Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 95° do 140°F (35° do 60°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny
065B8870LF
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory termostatyczne |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Opis | Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 95° do 140°F (35° do 60°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Średnica połączenia | 3/4" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Typ produktu | VTA / TMV |
| Typy połączeń | Żeński NPT |
| Wartość Cv | 1.9 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 60 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.542 Kilogram |
| Masa netto | 0.542 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027700 |