Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 70° do 110°F (20° do 45°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny

065B8868LF

Termostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 70° do 110°F (20° do 45°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory termostatyczne
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA
OpisTermostatyczny zawór mieszający VTA 3/4" 70° do 110°F (20° do 45°C), korpus z mosiądzu bezołowiowego, gwint wewnętrzny
Product line28
Cecha
Wartość
Średnica połączenia3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]110 °F
Temperature setting range [°F] [Min]70 °F
Typ produktuVTA / TMV
Typy połączeńŻeński NPT
Wartość Cv1.9
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]45 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]20 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.539 Kilogram
Masa netto0.539 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.006 Hectoliter
EAN/UPC7330193027656