Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Rury PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rury PE-Xa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]600.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
Cecha
Wartość
MateriałPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
OpisPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Product line34
Średnica rury [mm]16 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Typ produktuRury PEX

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.101 Kilogram
Masa netto0.101 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425148934