Rury PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar
088X0954
Rury PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rury PE-Xa
088X0954
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 240.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Rury PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m |
| Product line | 34 |
| Produkt, opis | Rury wzmocnione PEXa FH 16 x 2,2 mm, 600 m |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 16 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Typ produktu | Rury PEX |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 95 Gram |
| Masa netto | 95 Gram |
| Objętość | 0.256 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950381 |
| Proposition 65 | No significant risk |