Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Rury PEX, 14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

Rury PEX-A 14 x 2 mm, 240 m
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rury PE-Xa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]240.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
MateriałPEX-A
Cecha
Wartość
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
OpisRury PEX-A 14 x 2 mm, 240 m
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica rury [mm]14 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Typ produktuRury PEX
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.067 Kilogram
Objętość0.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm