Rury PEX, 20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | Danfoss |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 8 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 400.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Opis | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 20 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Typ produktu | Rury PEX |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.124 Kilogram |
| Masa netto | 0.11 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |