Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Rury PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0873

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandDanfoss
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]8 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]600.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
Cecha
Wartość
MateriałPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES)
OpisPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Średnica rury [mm]16 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Typ produktuRury PEX
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto91 Gram
Masa netto88 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162442777