Rury PE-RT, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 9.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 300.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PE-RT, typ I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Opis | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Product line | 34 |
| Średnica rury [mm] | 20 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ produktu | Rury PE-RT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.12 Kilogram |
| Masa netto | 0.12 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |