Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

Rury PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar]12.000 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]8 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]400.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Cecha
Wartość
Grupa produktówRury FH
MateriałPE-RT, typ I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
OpisC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Product line34
Średnica rury [mm]16 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuRury PE-RT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.09 Kilogram
Masa netto0.09 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781