Rury PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rury PE-RT
088X0019
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 350.00 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PE-RT, typ II |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
| Opis | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 16 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Typ produktu | Rury PE-RT |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.097 Kilogram |
| Masa netto | 0.097 Kilogram |
| Objętość | 0.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |