Rury PE-RT, 20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
Rura PE-RT 20 × 2.25 mm, 150 m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rury PE-RT
088X0005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 150.00 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| Opis | Rura PE-RT 20 × 2.25 mm, 150 m |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 20 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Typ produktu | Rury PE-RT |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 137 Gram |
| Masa netto | 117 Gram |
| Objętość | 0.781 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |