Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, Średnica połączenia: 1", Średnica króćca, strona 1 [mm]: 25, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | Mosiądz / stal nierdzewna |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | 34 |
| Średnica króćca, strona 1 [mm] | 25.0 mm |
| Średnica króćca, strona 2 [mm] | 0.0 mm |
| Średnica króćca, strona 3 [mm] | 0.0 mm |
| Średnica połączenia | 1" |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 110 °C |
| Typ produktu | Złączki |
| Typy połączeń | Złączka zaciskowa |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 155 Gram |
| Masa netto | 155 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |