Danfoss logo
90 degree press fitting

Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa 90 stopni, Średnica króćca, strona 1 [mm]: 16, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 16

088X1006

Złączka zaprasowywana 90 stopni 16 x 16 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRury FH
MateriałMosiądz / stal nierdzewna
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
OpisZłączka zaprasowywana 90 stopni 16 x 16 mm
Cecha
Wartość
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Średnica króćca, strona 1 [mm]16.0 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm]16.0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm]0.0 mm
Średnica połączenia16 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]75.0 °C
Typ produktuZłączki
Typy połączeńZłączka zaciskowa 90 stopni

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45 Gram
Masa netto45 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk